Referencia del componente
Célula de impresión tipográfica y encuadernación
Pinza | Componentes | Bienes de consumo | No alimentario
          Task & Solution
        
La GEH6000 utiliza la máquina patentada de impresión de libros Gutenberg One. Con la ayuda de un brazo robótico, se realizan todos los pasos del trabajo, desde la recogida de la cubierta hasta la edición del libro.
Fuente: The world's smallest book printer with the largest catalogue • R&D Technology (rd.technology)
        Aspectos destacados y datos técnicos
      
 5 millones de ciclos sin mantenimiento (máx.) 5 millones de ciclos sin mantenimiento (máx.)
 IP54 IP54
 Autorretención mecánica Autorretención mecánica
 Posicionables Posicionables
 IO-Link IO-Link
      Componentes estándar montados